Eine Nachricht hinterlassen
Kundenspezifische Fertigung und Serienfertigung mit viel Erfahrung und Fachwissen:
Optics and the manipulation of light are critical for countless applications that save lives and improve quality of life across the world
Optiktrends 2021 in unserem Video: Marslandung des Perseverance, Spiegel mit Schaft, Minimierung thermischer Linseneffekte bei Ultrakurzpulsen und mehr.
Transmissionsfreie Schwarz-Spiegel ⇒ Minimierung von Streulicht ✓ opakes, technisch verändertes Quarzglas ✓ hohe Reflexion ⇒ Mehr erfahren!
Flüssiglinsen sind elektronische Autofokus-Systeme der industriellen Bildverarbeitung, die auf einen angelegten Strom oder eine Spannung reagieren.
Deepthi Sasikumar, technische Leiterin bei Edmund Optics, gibt einen Einblick in das Wachstum des Optik-, Laser- und Photonikmarktes in Indien.
Dank einer neuen Generation kompakter, kostengünstiger ultravioletter (UV) Laser können mehr Anwendungen die Vorteile kurzer UV-Wellenlängen nutzen.
Bei der optischen Freiraumkommunikation werden Informationen mithilfe eines Lasers drahtlos durch die Luft übertragen. Mehr erfahren!
The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.
Chris Williams erklärt kurz und kompakt das Grundprinzip der Laserstrahlausrichtung mit einem Testbild.
Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.